??
CAD model selection
K1329.03X5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1329 - Ball head screw in Hygienic DESIGN
Bill of material
K1329.03X5
BESTKIPP
Order number
K1329.03X5
MATERIAL
Surface finish body
stainless steel A4
D
Diameter
M3 mm
D1
Diameter
8 mm
K
height
2.0 mm
T
distance
0.6 mm
SW
Diameter
5 mm
R1
Diameter
5.2 mm
L
Length
5 mm
GEW
Approx. weight
0.0000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. Kipp
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions